Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Acciaio inox, Tipo bloccabile & Indicatore, Gomito - AS*2*1FSG

  • Acciaio inox 303
  • Misura attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 2 a Ø 16 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Configura il tuo prodotto

 
Serie gran purezza
Dimensione corpo
Tipo
Tipo di Controllo
Posizione indicatore
Filettatura
Misura attacco
Applicazioni tubi applicabili
Tenuta
Esecuzioni su richiesta