Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Raccordi istantanei, Manopola semplice, bassa velocità, Gomito - AS*2*1FM

  • Misura attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 3.2 a Ø 10 mm e Ø 1/8" a Ø 3/8"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.