Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

G(A)36, Manometro per usi generici (D.E. 37)

  • Manometro per usi generici con indicatore di limite
  • Filettatura lato posteriore o Filettatura lato verticale
  • Campo del manometro: 0 a 1.5MPa (0 a 225psi)
  • Precisione di indicazione: ±3% F.S. (in tutto l'intervallo)

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

G36-2-01
Manometro
Campo del manometro
Filettatura di collegamento
Opzione

Manometro
G36 (ø est.: ø37.5, Filettatura lato posteriore)
Campo del manometro
2 (0.2MPa)
Filettatura di collegamento
01 (R 1/8)
Opzione
Nessuno
Peso
0.055 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version