Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Fluidi di ricircolo Regolatore della temperatura, Modello base - HRSE

  • Capacità di raffreddamena: 1 kW a 1.9 kW (50 Hz)
  • Stabilità della temperatura: ±2 °C
  • Campo temperatura di regolazione: 10 a 30 °C
  • Triplo controllo.