Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Filtro per vuoto – AFJ-D

Rimuove le impurità dal flusso d'aria del vuoto

  • Rimozione di acqua e sporco grazie al grado di filtrazione nominale selezionabile: 5, 40 o 80 μm
  • Utilizzabile in applicazioni ad alta portata – Fino a 660 l/min.
  • Riduzione degli scarti e risparmio sui costi – Gli elementi filtranti possono essere lavati
  • Garanzia di durata e facilità di manutenzione – Tazza in policarbonato trasparente a doppio strato e manutenzione senza attrezzi.

E molto di più

  • Grado di filtrazione: 5, 40, 80 µm
  • Max. portata 660 l/min
  • Rimozione di condensa
  • Elementi filtranti riutilizzabili
  • Connessione modulare compatibile con la serie AC-D.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 6 di 6 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

AFJ-F---D
Dimensione corpo
Tipo di filettatura tubo
Misura attacco
Montaggio
Grado di filtrazione nominale
Tipo
Tazza
Direzione flusso
Unità di Pressione