Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EX500, unità SI (64 punti)(SV1000/2000/3000/4000)

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie EX500 (128 punti). Aggiorna i dettagli qui.
  • Unità SI per valvola manifold serie SV
  • Compatibile con unità GW: DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP
  • Tensione di alimentazione blocco: 24 V CC
  • Consumo corrente: 100mA max. (con tensione nominale)
  • Peso: 115g

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

EX500-S001
EX500

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version