Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EX500, Unità di ingressi

  • Formato connettore: M8 e M12.
  • Numero di ingressi: 16.
  • Corrente di alimentazione: Max. 1.3 A/Unità.
  • Assorbimento interno: 200 mA max. (quando il segnale in ingresso è ON).
  • Grado di protezione: IP67.

Configura il tuo prodotto

 
Tipo di connettore