Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità - EX245

Su misura per l'industria automobilistica

  • Connessioni sicure nel settore automobilistico – Compatibile con PROFIsafe e PROFINET. Conforme alle specifiche AIDA
  • Assicura un flusso di dati in ogni momento – Funzione MRP/MRPD e doppia porta per comunicazione & potenza
  • Maggiore flessibilità – Disponibilità di unità di ingresso/uscita digitali insieme alla comunicazione IO- Link e all'accesso ai dispositivi dal PC con funzione web server integrata
  • Assicura resistenza ai disturbi – Cavo in fibra ottica- connettori e allarme di manutenzione preventiva

E molto di più

  • Connettori push pull, M12
  • Max. 32 valvole
  • Max. 128 ingressi; Max. 64 uscite.

  • Il prodotto EX245-SPN1 è fuori produzione dalla Serie EX245-SPN1A. Aggiorna i dettagli qui.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

EX245-SPN1
SPN1

SPN1
SPN1 (PROFINET)
Campo umidità d'esercizio
In funzionamento, in stoccaggio: 35 a 85 % UR (senza condensa)
Carico applicabile
Elettrovalvola con circuito di protezione di 24 VDC, 1 W max (SMC)
Tipo di uscita
Source/PNP (comune negativo)
Protocollo
PROFINET
Numero di output
32
Velocità di trasmissione
Full duplex da 100 Mbps
Grado di protezione
IP65 (assieme manifold, con cappuccio)
Tensione d'alimentazione
24 VDC
Campo della temperatura d’esercizio
In funzionamento: -10 a 50 °C, In stoccaggio: -20 a 60 °C (senza condensa)
Campo di tensione ammissibile
Si
Tensione d’isolamento
500 VAC per 1 minuto tra terminali esterni e FE
Resistenza d'isolamento
500 VDC, 10 MΩ min tra terminali esterni e FE
Certificazioni
CE
F456 - Device type
PROFINET IO
F457 - Configuration file
GSD
F458 - Applicable function
Allarme di manutenzione del cavo a fibra ottica, MRP, avvio rapido
F459 - Inter. current cons.
300 mA
F460 - Loop through current
10 A
F461 - Operating voltage US1
24 VDC +20 %, -15 %/6 A
F462 - Operating voltage US2
24 VDC +20 %, -15 %/4 A
F463 - Power supply intensity
2 A
Numero max di moduli
8
Numero max di ingressi digitali
128
F466 - Max.number of dig.outputs
64
Peso
1.000 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version