Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EVZM500, valvola meccanica a 5 vie, sistema europeo

  • Fluido: aria, gas inerti
  • Pressione d'esercizio: da 0.15 a 0.7MPa
  • Temperatura fluidi ambiente: -5° a 60°C (senza congelamento)
  • Area effettiva (mm²): 10,9
  • Filettatura: G(PF)
  • Misura attacco: valvola principale 1/8, valvola pilota (SCAR.) M5x0.8