Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EVZ300, elettrovalvola a 3 vie, attacchi su corpo, montaggio su base, sistema europeo

  • Questo prodotto sarà sostituito. Per maggiori informazioni contattare SMC.
  • Valvola a 3 vie con attacchi su corpo, montaggio su base, tenuta in elastomero
  • Filettatura: sistema europeo
  • Basso consumo elettrico: 1.8W CC
  • Pressione d'esercizio (MPa): da 0.15 a 0.7 (pilota interno)
  • Tempo di risposta (ms): 20 max. (0.5MPa)
  • Fattore Cv: 0.2 (Attacchi su corpo), 0.25 (Montaggio su base)

Configura il tuo prodotto

 
Funzione
Tubazione
Opzione corpo
Tensione
Cavo
Soppressore di picchi
Azionamento manuale
Misura attacco
Filettatura
Opzione
Q