Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo e controllore integrato – EQY#H

e-Actuator per spinta. Semlicemente facile

  • Collegarlo, avviarlo e controllarlo facilmente: attuatore elettrico e controllore, tutto in uno. Impostazione completa in soli tre passaggi. Facile funzionamento on/off
  • Encoder assoluto senza batterie – Riavvio dall'ultima posizione. Prestazioni elevate
  • Riduzione delle emissioni di CO2 – Ottimizzazione del motore con riduzione della generazione di calore e del consumo di energia
  • Riduzione della manutenzione e miglioramento delle prestazioni – Connettori M12. Sono necessari solo tre cavi.

E molto di più

  • Taglia: 16, 25 e 32 mm
  • Tipo di attuazione con vite a ricircolo di sfere
  • Corsa: da 30 a 500 mm
  • Carico orizzontale fino a 100 kg
  • Carico verticale fino a 46 kg
  • Velocità: fino a 900 mm/s
  • Accelerazione orizzontale: fino a 10000 mm/s²
  • Accelerazione verticale: fino a 5000 mm/s².