Non registrato
Catalogo prodotti
I produttori di attrezzature per manipolazione che richiedono una valvola regolatrice compatta e leggera e portata elevata per pilotare valvole di processo o per le applicazioni con attuatori, trovano presso SMC la soluzione che cercavano. Dopo approfonditi lavori di ricerca e sviluppo, SMC Pneumatics, leader mondiale nel settore, ha lanciato l'ultima serie di elettrovalvole tra le più avanzate del mercato: la Serie V100. Dotata di un circuito magnetico e di un coperchio esterno rivoluzionari, la Serie V100, che non danneggia l'ambiente essendo fabbricata senza lavorazioni meccaniche, incrementa la forza della bobina del 160%. Inoltre il basso consumo elettrico della valvola assicura un notevole risparmio energetico. La serie V100 Standard consuma solo 0,35 w, ovvero il 76% in meno rispetto alle valvole dello stesso tipo e il modello a basso consumo energetico consuma solo 0,1 w, garantendo un incredibile risparmio fino al 93% rispetto agli altri prodotti esistenti sul mercato. Disponibili nelle opzioni da 3, 5, 6, 12 e 24 Vcc, le elettrovalvole della Serie V100 sono dotate di un passo di soli 10mm e di un'altezza e lunghezza complessive di 24,7mm e 27mm rispettivamente. Si tratta probabilmente di una delle valvole pneumatiche più piccole attualmente esistenti. Con un peso di soli 12 g e una portata compresa tra 8,4 e 24 l/minuto, è la soluzione ideale quando spazio, prestazioni e peso dei componenti sono elementi-chiave.
La serie SY presenta numerosi miglioramenti nelle prestazioni delle valvole ed offre soluzioni a costi ridotti in grado di soddisfare i requisiti delle vostre applicazioni. La serie fornisce portate elevate con bassi consumi e un design compatto. La serie SY è disponibile nei modelli con attacchi su corpo o montaggio su base e può essere utilizzata singolarmente o con montaggio su manifold.
Removed due to no functionality enabled detected
I costruttori di macchine che cercano un manifold di valvole piccolo, estremamente compatto per l'impiego con elettrovalvole a 3 vie ad azionamento pneumatico hanno finalmente trovato la soluzione con il lancio della nuova serie VV061 di SMC.Seguendo inizialmente le richieste provenienti dal settore del Life Science e sviluppando una soluzione adatta in particolare ad applicazioni con valvole pilota, attuatori di piccole dimensioni e microcilindri, gli ingegneri del reparto R&S di SMC hanno creato un manifold completamente integrato che comprende valvole, circuito stampato e raccordi in un'unica unità compatta. Progettata per l'uso con le valvole V060 di SMC, larghe 6mm, con configurazioni di quattro o otto valvole, l'unità completa misura solo 38.6mm in larghezza, 31.5mm in profondità e 26mm o 38mm in altezza. Con un peso di soli 75 grammi o 47 grammi a seconda del modello selezionato, l'unità VV061, conforme a CE, UL e CSA, può essere ordinata con raccordo istantaneo 2mm o raccordo filettato 4mm. Grazie alla possibilità di montaggio a pannello o su supporto a seconda delle esigenze, è inoltre garantita una semplice manutenzione in quanto il manifold può essere rimosso facilmente dalla piastra di connessione e separato dal cavo connettore. Le opzioni della valvola V060 comprendono sia il modello standard 0.5W che il modello a basso consumo 0.23W, particolarmente utile per applicazioni continue di lunga durata.
In risposta alle richieste provenienti dall'industria elettronica e dei semiconduttori di un manifold compatto con elettrovalvole a 3 vie integrate, siamo lieti di lanciare il nostro nuovo manifold ad alta integrazione serie VV100. Tenendo presente la necessità di ingombri ridotti e la semplicità d'uso, i nostri ingegneri di R&S hanno integrato in modo intelligente due elettrovalvole a 3 vie in ogni stazione valvola, riducendo le dimensioni complessive dell'unità. Grazie a questa caratteristica unica le unità manifold VV100 possono essere costruite con una lunghezza massima di 146.4mm modificando semplicemente la lunghezza del tirante del manifold e aggiungendo o rimuovendo stazioni valvola con cablaggio individuale o plug-in (connettore D-sub). Anche il risparmio energetico è stato considerato; le valvole individuali infatti possono essere ordinate con un circuito salvapotenza che riduce l'assorbimento da 0.4W (standard) a soli 0.15W in caso di utilizzo del tipo a servizio continuo. Inoltre poiché ogni valvola può essere disattivata manualmente, è garantita una manutenzione sicura. La serie VV100 è adatta sia per il montaggio diretto che per il montaggio con supporto ed è anche predisposta per varie tipologie di connessione, inclusi i nostri raccordi istantanei miniaturizzati da 2mm.
La serie S070 comprende elettrovalvole a 3 vie supercompatte con azionamento diretto che soddisfano i requisiti di miniaturizzazione di analizzatori, apparecchiature mediche e dispositivi di fabbricazione dei semiconduttori. La serie S070 è estremamente leggera (5 g per il tipo a valvola singola) e ha un livello di rumorosità di 38 dB(A) o inferiore. Possibilità di aumentare o ridurre il numero di stazioni con facilità (base multipla). Larghezza valvola: 7 mm.
Portate elevate con ingombri ridotti.Bassi consumi di potenza.Idoneo per applicazioni con vuoto.1 Valvola, 6 Funzioni (Connessioni universali)Le connessioni selettive forniscono funzioni di 6valvole, come valvola N.C, N.A, valvola deviatrice,valvola selettrice ecc.È possibile trasformare la valvola manifold da N.C a N.A girando semplicemente il coperchio del sensore.
Removed due to no functionality enabled detected
La serie VQD1000 di elettrovalvole a fungo a 4 vie ad azionamento diretto offre un'elevata portata ed un corpo compatto e leggero. Sono possibili applicazioni con vuoto (fino a -100kPa). Tutti i componenti delle valvole VQD1000 a contatto con il fluido sono rame esente. La serie VQD si distingue per un tempo di risposta estremamente rapido e stabile.
Attacchi universali.Disponibili per valvole N.A., valvole N.C., valvole di divisione e selettrici, ecc.196Nl/min.Compatto:Larghezza 18 Lunghezza 63 (mm).Bassi consumi.4W cc (Standard).2W cc (esec. basso assorbimento).Applicazioni per vuoto –101.2kPa.Rame esente di serie.La parte in contatto con i fluidi non contiene rame. Ciò rende possibile l'uso del prodotto senza la necessità di apportare modifiche.
La serie VK3000 comprende elettrovalvole a 5 vie con fungo diretto e tenuta in elastomero. La serie è rame esente poiché tutte le parti in contatto con il fluido sono in materiale privo di rame. La serie VK3000, compatta (18 mm di larghezza x 68 mm di lunghezza), è disponibile nei modelli con attacchi su corpo o montaggio su base.