Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola a 2 vie, Tipo a Montaggio Modulare - JSXM

La vostra soluzione modulare per le unità FRL

  • Collegatela alla vostra unità FRL - Tipo di connessione modulare
  • Installazione facilitata - L'orientamento della bobina e la posizione dell'attacco di soffiaggio possono essere selezionati
  • Risparmio energetico - Assorbimento di soli 6 watt.

E molto di più

  • Tipo di collegamento modulare alle unità FRL
  • Portata fino a 1300 l/min
  • Diametro dell'orifizio: da 3.2 a 4 mm
  • Attacchi: da 1/8" a 1/2"
  • Grado di protezione: IP67.

Configura il tuo prodotto

 
Misura
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Misura attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Direzione della bobina
Posizione dell'attacco di soffiaggio
Senza olio