Modello
-- Scegli un'opzione --
LQ1B11 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 4x3)
LQ1B12 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 3x2)
LQ1B1A (Filettatura 1/8", Misura tubo 1/8" x 0.086")
LQ1B21 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 6x4)
LQ1B22 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 4x3)
LQ1B23 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 6x4)
LQ1B24 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 4x3)
LQ1B2A (Filettatura 1/8", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1B2B (Filettatura 1/8", Misura tubo 3/16" x 0.127")
LQ1B2C (Filettatura 1/8", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1B2D (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/4" x 5/2")
LQ1B2E (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/16" x 0.127")
LQ1B2F (Filettatura 1/4", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1B31 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 10x8)
LQ1B310 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 8x6)
LQ1B32 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 8x6)
LQ1B33 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 6x4)
LQ1B34 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1B35 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 8x6)
LQ1B36 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 6x4)
LQ1B39 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1B3A (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1B3B (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1B3C (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1B3D (Filettatura 3/8", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1B3F (Filettatura 1/8", Misura tubo 3/8"x1/4")
LQ1B41 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 12x10)
LQ1B42 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1B43 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 12x10)
LQ1B44 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 10x8)
LQ1B49 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 12x10)
LQ1B4A (Filettatura 3/8", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1B4B (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1B4C (Filettatura 1/2", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1B4D (Filettatura 1/2", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1B4G (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1B51 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 19x16)
LQ1B52 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 12x10)
LQ1B53 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1B54 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 12x10)
LQ1B58 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1B59 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 19x16)
LQ1B5A (Filettatura 1/2", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1B5B (Filettatura 1/2", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1B5C (Filettatura 3/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1B5D (Filettatura 3/4", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1B5G (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1B5H (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1B61 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 25x22)
LQ1B62 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1B63 (Filettatura 1", Misura tubo mm 25x22)
LQ1B64 (Filettatura 1", Misura tubo mm 19x16)
LQ1B66 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 25x22)
LQ1B6A (Filettatura 3/4", Misura tubo 1" x 7/8")
LQ1B6B (Filettatura 3/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1B6C (Filettatura 1", Misura tubo 1" x 7/8")
LQ1B6D (Filettatura 1", Misura tubo 3/4" x 5/8")
-- Scegli un'opzione --