Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-P74, Sensori reed, Montaggio con tiranti, Grommet con connettore

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè/PLC.
  • Tensione: 100VAC/24V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 40mA.
  • Serie attuatori applicabili: CKP1, CLKP2.

Configura il tuo prodotto

 
Lunghezza cavi