Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-M9NV/M9PV/M9BV-588, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare, Categoria ATEX 3

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC, 24Vcc Relè/PLC.
  • Tensione: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 40mA.

Configura il tuo prodotto

 
Modello
Lunghezza cavi