Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-M9NEV/M9PEV/M9BEV, Sensori allo stato solido normalmente chiusi, Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC, 24Vcc Relè/PLC.
  • Tensione: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 40mA.

Configura il tuo prodotto

 
Modello
Lunghezza cavi