Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-F7NWV/F7BWV, Sensori allo stato solido con LED bic., Montaggio su guida, Grommet perpendicolare

  • Connessione elettrica: Grommet perpendicolare.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC, 24Vcc Relè/PLC.
  • Tensione: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 40mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.