Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Raccordo istantaneo, Gran purezza, D'estremità a "T" laterale per sistemi di soffiaggio - KPY

  • Raccordi istantanei privi di impurità
  • Per sistemi di soffiaggio
  • Assenza totale di olio
  • Utilizzabile per il vuoto (-100kPa) (-14.5psi)

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

KPY06-02
Applicazioni tubi applicabili
Collegamento

Applicazioni tubi applicabili
ø6
Collegamento
R 1/4
Peso
0.005 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version