Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-C73C/C80C, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Connettore

  • Connessione elettrica: Connettore.
  • Applicazione: Relè/PLC.
  • Tensione: <24V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.