Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-C73/C80-588, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Grommet, Categoria ATEX 3

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC.
  • Tensione: 100VAC/24V DC (4 a 8V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Configura il tuo prodotto

 
Modello
Lunghezza cavi