Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-A90V/A93V/A96V, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC, 24Vcc Relè/PLC.
  • Tensione: 100VAC/48V DC (4 a 8V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.