Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-A73H/A80H-588, Sensori reed, Montaggio su guida, Grommet, In linea, Categoria ATEX 3

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC.
  • Tensione: 100, 200VAC/100V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configura il tuo prodotto

D--588
Modello
Lunghezza cavi