Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CY1S-Z, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, guida su bronzine

  • Tipo cursore: guida su bronzine
  • Attacco: 6, 10, 15, 20, 25, 32 e 40 (mm)
  • Corse da 15mm a 1500mm
  • Montaggio sensore migliorato
  • 3 opzioni disponibili per la regolazione della corsa
  • Disponibile con deceleratori idraulici

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

CY1SG10-200Z
Tubazione
Diametro
Filettatura attacco
Corsa
 
Tipo con stopper
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version