Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a doppio stelo – CXS2

Raddoppia il tuo potenziale

  • Spostamento preciso di carichi elevati – La costruzione a doppio pistone assicura una forza fino a 1126 N e una precisione di antirotazione di ±0.1°
  • Si adatta alle tue esigenze applicative – Corsa fino a 200 mm facilmente regolabile
  • Maggiore flessibilità di montaggio e progettazione – Il corpo del cilindro e il carico possono essere montati facilmente da diverse direzioni. 4 direzioni per il montaggio del corpo e 3 direzioni per il montaggio del carico.

E molto di più

  • Diametro (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Corse fino a 200 mm
  • Massima velocità del pistone 800 mm/s
  • Ammortizzo dei paracolpi elastici
  • 4 direzioni di montaggio.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione