Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a montaggio universale – CU

Montaggio universale

  • Libertà di montaggio – Cilindro senza accessori di montaggio e molteplici superfici per montaggio diretto
  • Minor ingombro nelle macchine – Cilindro a corpo rettangolare con dimensioni compatte
  • Adattabilità della serie CU ai requisiti dell'applicazione – Ampia gamma di varianti.

E molto di più

  • Diametri (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Corse fino a 100 mm
  • Possibilità di montaggio sensore
  • Molteplici superfici per montaggio diretto.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

CDU20-50A
Anello magnetico
Diametro
Filettatura
Corsa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Anello magnetico
D (incorporato)
Diametro
20 mm
Filettatura
Filettature M (diametro 20, 25) Rc (diametro 32)
Corsa
50 mm
Sensore magnetico
No sensore
Cavo o connettore precablato
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Numero
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Pressione massima di esercizio
0.7 MPa
Pressione minima di esercizio
0.08 MPa
Pressione di prova
1.0 MPa
Forza teorica del cilindro, corsa di andata (a 0,5 MPa)
157 N
Estremità dello stelo
Stelo maschio
Lubrificazione
Senza lubrificazione
Fluido
Aria
Temperature d'esercizio
-10 - 60 °C
Tolleranza sulla corsa
0+1.0 mm
Tolleranza filettatura
JIS Classe 2
Forza magnetica di sostegno
50 - 500 mm/s
Peso
0.261 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version