Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CQU Cilindro compatto, a pistone ovale, Doppio effetto, stelo semplice

  • Leggero e compatto.
  • Diametro: 20, 25, 32, 40.
  • Corsa: 5 a 100 mm.
  • È possibile montare il sensore senza rimuovere il piedino.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

CQUB20-15
Montaggio
Diametro
Corsa
Filettatura estremità stelo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Montaggio
B (foro passante, filettature su entrambi i lati)
Diametro
20mm
Corsa
15mm
Filettatura estremità stelo
Femmina
Sensore magnetico
No sensore
Cavo o connettore precablato
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Numero
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Pressione massima di esercizio
0.7 MPa
Pressione minima di esercizio
0.08 MPa
Pressione di prova
1.0 MPa
Tipo di ammortizzazione
Paracolpi elastico
Fluido
Aria
Temperature d'esercizio
-10 - 70 °C
Tolleranza sulla corsa
+1.4 0 mm
F450 - Mounting
Foro passante/fori filettati su entrambi i lati
Forza magnetica di sostegno
50 - 500 mm/s
Azione
Doppio effetto, stelo semplice
Peso
0.160 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version