Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro compatto CQ2-Z

Superate i vostri limiti

  • Adattate CQ2 alle vostre esigenze applicative – Ampia gamma di varianti con tempi di consegna brevi in ​​tutta Europa
  • Spazio ridotto nelle vostre macchine – Dimensioni ridotte del cilindro e dei componenti
  • Riducete al minimo il peso complessivo della macchina e aumentate la produttività – Leggero solo 456 g (Ø40 e corsa 50 mm).

E molto di più

  • Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Corse standard (mm): 5 a 100
  • Filettatura attacco: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX, produzione di batterie ricaricabili, camere bianche
  • E' possibile montare microsensori sui 4 lati.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

CDQ2BS40TF-15DCZ
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Filettatura
Corsa
 
Opzione corpo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Opzioni estremità stelo


Anello magnetico
D (anello magnetico incorporato)
Montaggio
B (foro passante [standard])
Diametro
Ø40 mm
Filettatura
TF [G]
Corsa
15
Opzione corpo
C (paracolpi elastici)
Sensore magnetico
No sensore
Cavo o connettore precablato
0.5 m o nessuno in mancanza di sensore magnetico
Numero
2 pz.
Opzioni estremità stelo
Nessuno
In acciaio inox
Nessuno
Guarnizione di tenuta in gomma fl uorurata
Nessuno
Fluido di pressione
Aria
Massima temperatura del fluido
60 ºC
Minima temperatura della pressione media
-10 °C
Pressione massima di esercizio
1.0 MPa
Pressione minima di esercizio
0.05 MPa
Pressione di prova
1.5 MPa
Massima temperatura ambiente
60 ºC
Minima temperatura ambiente
-10 °C
Numero di connessioni pneumatiche
2 pz.
Attacco ingresso pneumatico
G 1/8
Azionamento
Doppio effetto
Forza teorica del cilindro, corsa di andata (a 0,5 MPa)
528 N
Velocità massima del pistone
500 mm/s
Geometria dello stelo pistone
Passante singola
Filettatura maschio
M14 x 1.5
Filettatura femmina
M8 x 1.25
Velocità minima del pistone
50 mm/s
Peso
0.326 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version