Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Controllore di portata – PFCQ

Unità singola, controllo di portata ottimizzato

  • Un'unica unità per evitare i costi eccessivi – Portata massima di controllo di 300 l/min
  • Evitate gli effetti delle perdite di carico delle tubazioni – Ampio campo di pressione differenziale di esercizio, da 0,05 a 0,5 MPa
  • Riduzione delle dimensioni dei macchinari – Design compatto, con dimensioni ridotte a 130 mm x 31 mm x 130 mm (H x L x L).

E molto di più

  • Ingressi/Uscite: NPN/PNP, analogica corrente/tensione
  • Reattività: max. 0.5 s
  • Precisione di controllo: ±3 % (F.S.)
  • Senza grasso
  • Disponibile monitor digitale di portata remoto.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 2 di 2 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

PFCQ531-04-
Ingresso/Uscita
Cavo di Alimentazione
Supporto
Display