Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Controllore di portata per acqua – FC3W

Controllo del flusso affidabile e stabile, design robusto

  • Ottieni una portata lineare – Controllo dinamico della portata dell'acqua tramite un segnale di controllo elettrico proporzionale
  • Rende affidabile il controllo del settaggio – ±5% F.S. della precisione del controllo della portata
  • Focus sulla resistenza ambientale: custodia IP65 con connettore M12 di serie.

E molto di più

  • Campi di portata: max. 16 l/min
  • Ingressi/uscite: corrente/tensione analogica con ingresso di arresto del controllo esterno
  • Reattività: 10 s max
  • Senza grasso.