Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Controllore della temperatura dell'aria, Thermo-dryer- IDH

  • Campo di regolazione della temperatura aria in uscita: 15 a 30 °C
  • Stabilità della temperatura aria in uscita: ±0.1 °C
  • Campo di regolazione pressione aria in uscita: 0.15 a 0.85 MPa
  • Punto di rugiada in pressione in uscita: 10 °C
  • Grado di filtrazione nominale: 0.01 µm.

Configura il tuo prodotto

 
Misura
Combinazione di prodotti integrati
Opzione