Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, apertura parallela, con soffietto di protezione, Corsa lunga - 25A-MHZL2-X5955

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Forza di presa massima per dito 66 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.01 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 120 c.p.m.

Configura il tuo prodotto

25A-MHZL2-D-X5955
Diametro
Coperchio antipolvere
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero