Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Uso generico, Raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Modello Unifitting, Gomito - AS*2*1F-U-A

  • Misura attacco: Uni 1/8, Uni 1/4, Uni 3/8, Uni 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 3.2 a Ø 16 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.