Non registrato
Catalogo prodotti
La serie ZF comprende filtri di aspirazione dell'aria che evitano anomalie nel funzionamento degli impianti per il vuoto determinati dalla presenza di agenti contaminanti nell'aria. I filtri si caratterizzano per leggerezza e compattezza. Le cartucce dei filtri ZF si sostituiscono facilmente senza bisogno di attrezzi.
Removed due to no functionality enabled detected
La serie IRV di regolatori per vuoto è stata sviluppata come aggiornamento al design del modello T203, ma con dimensioni più compatte, e come ampliamento della gamma di regolatori per vuoto. Filettature disponibili: Rc(PT), NPT e G(PF).
Basato sull'affermata serie ZSE/ISE 40, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, serie ZSE40A(F) / ISE40A, con display bicolore, offre caratteristiche ancora più sviluppate. Disponibile con uscite collettore aperto NPN o PNP o con l'aggiunta di un'ulteriore uscita analogica (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata del sensore consente anche di impostare contemporaneamente fino a 10 pressostati slave impostando il master. Grazie a un semplice processo di impostazione in tre fasi e all'aggiunta di una funzione di impostazione password, si riducono al minimo possibili errori, lunghi tempi di impostazione e manipolazioni indesiderate. Ulteriori caratteristiche della serie ZSE40A(F) / ISE40A conforme a CE, UL/CSA e RoHS comprendono una funzione di risparmio energetico, che riduce l'assorbimento di un massimo del 20%, varie opzioni di connessione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.
Quando è stato chiesto agli ingegneri di R&S del leader nel controllo dell'automazione SMC Pneumatics di progettare un sensore compatto per alta pressione con un grande display digitale, al fine di monitorare i refrigeranti e i fluidi idraulici, la nuova serie ISE 70/75 è stata la risposta perfetta.Ampliando la gamma attuale di pressostati di SMC, questi dispositivi di controllo di pressione ad alto rendimento, nonostante il loro peso ridotto, sono disponibili in tre opzioni: ISE 70 per l'uso con aria o gas inerti e incombustibili, che controlla un campo di pressione nominale compreso tra –0.1 e 1 MPa, e i modelli ISE 75 e 75H per l'uso con fluidi che richiedono una pressione nominale di fino a 10MPa e 15MPa rispettivamente.Con corpi in alluminio pressofuso e 4 opzioni di controllo di impostazione, è possibile ottenere rapidamente lo stato di funzionamento osservando i display bicolore dai caratteri di 10 mm di altezza e altamente visibili.Disponibili con 1 o 2 uscite, opzioni di filettatura Rc, NPT o G1/4, indicazioni di pressione MPa e PSI selezionabili o fisse, questi sensori sono conformi alle norme CE e UL/CSA e ai gradi di protezione IP67, diventando la soluzione più innovativa in materia di controllo dell'alta pressione.
SMC offre un'ampia gamma di fluossostati digitali: la serie PF2A per aria, la serie PF2W per acqua e la serie PF2D per acqua deionizzata e agenti chimici. La regolazione della portata e il controllo avvengono tramite display digitale. Sono disponibili display di tipo integrato e remoto a seconda del tipo di applicazione. La struttura è resistente all'acqua, con un grado di protezione IP65. È possibile la commutazione fra portata istantanea e portata integrata.
La serie PSE di pressostati digitali consente il controllo della pressione da una postazione remota. I regolatori della serie PSE300 sono dotati di display digitale a 4 cifre di grandi dimensioni e facile lettura. Le unità display sono semplici da selezionare e da sostituire. La serie PSE540 è compatta e leggera e permette di montare il sensore nella posizione più adatta. L'uso di acciaio inox per tutti i componenti a contatto con il fluido consente di utilizzare il sensore di pressione della serie PSE560 per una vasta gamma di applicazioni con gas e fluidi.
Removed due to no functionality enabled detected
La serie multifase ZL comprende generatori ad alta efficienza che operano con un'efficienza del 150% (rispetto a circa il 40% di altre unità). Per ciascun scfm di aria compressa consumata, il generatore ZL arriva a generare ben 1.587 scfm di portata di aspirazione. La serie ZL è disponibile con vacuostato incorporato, dotato di display digitale per una maggiore flessibilità nel design. Altre caratteristiche comprendono: filtro di aspirazione incorporato, silenziatore scarico e raccordi tubo istantanei. Il design compatto ne consente il montaggio da tre lati.
Basato sull'affermata serie ZSE/ISE 40, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, serie ZSE40A(F) / ISE40A, con display bicolore, offre caratteristiche ancora più sviluppate. Disponibile con uscite collettore aperto NPN o PNP o con l'aggiunta di un'ulteriore uscita analogica (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata del sensore consente anche di impostare contemporaneamente fino a 10 pressostati slave impostando il master. Grazie a un semplice processo di impostazione in tre fasi e all'aggiunta di una funzione di impostazione password, si riducono al minimo possibili errori, lunghi tempi di impostazione e manipolazioni indesiderate. Ulteriori caratteristiche della serie ZSE40A(F) / ISE40A conforme a CE, UL/CSA e RoHS comprendono una funzione di risparmio energetico, che riduce l'assorbimento di un massimo del 20%, varie opzioni di connessione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.