Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, tipo ad angolo, Compatta - MHC2-6

  • Massimo momento di presa 0.038 Nm a 0.5 MPa
  • Angolo di apertura 30° a -10°
  • Doppio effetto e semplice effetto
  • Ripetibilità: ±0.02 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 180 c.p.m.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

MHC2-6
Azione
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero