Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Compatta - JMHZ2

Migliorate la presa del vostro robot

  • Minimizza i momenti d'inerzia del vostro robot – Lunghezza minima di 46.8 mm e peso a partire da 31 g
  • Scegliete la vostra soluzione ottimale – Disponibile il tipo a semplice & doppio effetto
  • Migliorate le prestazioni – Corse di apertura e chiusura maggiori e punti di presa più lunghi con una taglia più piccola
  • Manipolazione precisa – Ripetibilità di ±0.01 mm.

E molto di più

  • Diametro (mm): 8, 12, 16, 20
  • Ripetibilità: ± 0.01 mm
  • Semplice/Doppio effetto
  • Possibilità di montaggio di sensori compatti.