Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, tipo ad angolo, Compatta, corpo piccolo - MHCA2-6

  • Massimo momento di presa 0.038 Nm a 0.5 MPa
  • Angolo di apertura 30° a -10°
  • Doppio effetto e semplice effetto
  • Ripetibilità: ±0.02 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 180 c.p.m.