Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Compatibile con produzione batterie ricaricabili - 25A-LEY

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Taglia: 25 e 32 mm
  • Corsa: 30 a 500 mm
  • Servomotore AC, 100/200W
  • Esente rame e zinco (Eccetto alcuni accessori)
  • Grasso compatibile con basso punto di rugiada -70 ºC.

Configura il tuo prodotto

25A-LEY-
Accuracy
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Filettatura estremità stelo
Montaggio
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo di controllore
I/O Connettore