Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Coming Soon

Vedi da 1 a 10 di 12 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100

Attuatore elettrico senza stelo (Resistenza alla polvere e ai getti d'acqua migliorata)

Serie LEFSW

Attuatore elettrico senza stelo (Resistenza alla polvere e ai getti d'acqua migliorata)

  • Attuatore senza stelo antipolvere e resistente ai getti d'acqua (IP 65).
    Guarnizione di nuova concezione resistente all'usura.
    Una guarnizione speciale di protezione resistente all'usura è montata sul fondo per evitare che polvere e acqua entrino all'interno del prodotto.
  • Encoder assoluto senza batteria integrato.
    Ripartire dall'ultima posizione di arresto è possibile dopo il ripristino dell'alimentazione.
    Manutenzione ridotta (non è necessario gestire o sostituire le batterie).
  • Carico : Massimo 65 Kg (Taglia 40, Passo B)
  • Corsa : Massimo 1200 mm (Taglia 40).

Controllore di portata per aria

Serie IN502-44/45/46

Controllore di portata per aria

  • È stato aggiunto un intervallo di portata di controllo nominale da 200 a 2000 l/min. [Nuovo]
  • È possibile la regolazione automatica della portata
  • Aria secca, N2
  • Precisione di controllo: ±5% F.S
  • Reattività: 0,5 s Max.
  • Risparmio di spazio/riduzione di tubazioni, cablaggi e manodopera di installazione
  • È possibile selezionare vari tipi di grasso
    Grasso compatibile con basso punto di rugiada, Vaselina bianca, Grasso per alimenti
  • Compatibile con IO-Link.

Chiller con refrigerante a basso GWP/ Thermo-chiller con refrigerante

Serie HRZF

Chiller con refrigerante a basso GWP/ Thermo-chiller con refrigerante

  • Chiller con refrigerante a basso GWP
    GWP: 148∗ ∗ Basato su IPCC AR4
    Normative UE sui refrigeranti: GWP150 max
    Normative statunitensi sui refrigeranti: GWP700 max
    Normative sui refrigeranti di California, Stati Uniti: GWP750 max
  • R454C ecologico come refrigerante (non disponibile per il trasporto aereo)
  • Un risparmio energetico più efficace si ottiene attraverso l'uso di un compressore DC inverter e di una pompa inverter.

Regolatore di flusso in acciaio inox (temperatura massima di esercizio: 150°C) Tipo in linea

Serie ASG

Regolatore di flusso in acciaio inox (temperatura massima di esercizio: 150°C) Tipo in linea

  • Maggiore resistenza alla corrosione e al calore grazie all'esterno interamente in acciaio inox.
    Utilizzabile in ambienti con temperature elevate, spruzzi d'acqua e dove non è possibile utilizzare rame e zinco.
  • Materiale: Acciaio inox 316 (parti metalliche esterne)∗, FKM (guarnizione).
    ∗ Per le parti diverse dal corpo A si utilizza l'acciaio inox 304.
  • Temperatura massima di esercizio: 150°C
  • Grasso NSF H1.

Valvola di soffiaggio ad impulsi

Serie AXTS040-X202

Valvola di soffiaggio ad impulsi

  • Il picco di pressione d'aria gestito ad impulsi permette un soffiaggio efficiente
  • Emissioni di CO2 (consumo d'aria): riduzione del 50%
  • Il controllo per la generazione di impulsi non è richiesto.
    Il soffio ad impulsi può essere eseguito semplicemente fornendo aria.
  • La struttura della valvola pilota incorporata consente un soffiaggio stabile.

Slitta compatta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25

Serie MXH2

Slitta compatta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25

  • È stato aggiunto il diametro Ø 25. [ Novità]
  • Stessa larghezza del diametro Ø 20.
    Momento ammissibile: Max. 1.4 volte superiore a quello del diametro Ø 20.
  • La migliorata rigidità della guida lineare riduce del 48 % lo spostamento della tavola
    Spostamento dovuto ad una forza che agisce in direzione longitudinale: 48 % di riduzione (0.31 mm→0.16 mm)
    Spostamento dovuto ad una forza che agisce in direzione trasversale: Riduzione del 63 % (0.24 mm→0.09 mm)
    Spostamento dovuto ad una forza di torsione: riduzione del 90 % (0.06 mm→0.006 mm)
  • Corsa standard massima: 150 mm (per Ø 20, Ø 25)
  • Peso: Max. 6 % di riduzione (194 g→182 g)
  • Le dimensioni di montaggio e la lunghezza sono equivalenti a quelle dell'attuale serie MXH.

Dita elastiche

Serie MH-X7654

Dita elastiche

  • Le dita costituite foglio di gomma consentono la presa di un pezzo di forma variabile
  • Non è richiesta la progettazione del dito in base alla forma del pezzo
  • Consente la presa di pezzi imballati strettamente
    L'adattatore di montaggio delle dita elastiche deve essere prodotto dal cliente
  • Materiale
    - Gomma siliconica (blu)
    Questo prodotto è realizzato con materiali conformi alle normative FDA (U.S. Food and Drug Administration) e agli standard Japan Food Sanitation Act
    - EPDM (nero).

Cilindro compatto/tipo ad alta potenza

Serie CQE

Cilindro compatto/tipo ad alta potenza

  • Uscita teorica: 1.5 volte
  • Questo anche con le stesse dimensioni esterne della serie CQ2
  • Il rendimento teorico del cilindro con alesaggio maggiore è reso possibile dalla forma poligonale del pistone
  • Contribuisce a ridurre la pressione della linea dell'aria
    Pressione di alimentazione ridotta a 0.17 MPa
    La stessa resa teorica è possibile anche quando la pressione di alimentazione del cilindro è diminuita.

Manifold di controllori

Serie JXD1-M

Manifold di controllori

  • Possibilità di collegare fino a 16 assi
    Max. 8 controllori collegabili
  • Design senza ventola (senza ventola di raffreddamento)
    Nessuna ventola di raffreddamento = nessuna necessità di sostituire la ventola
  • Campo di temperatura di funzionamento: 0... 55°C
  • Protocollo di comunicazione
    CC-Link
    EtherNet/IP™
  • I cavi, ecc. possono essere collegati dal lato anteriore.