Attuatore elettrico senza stelo (Resistenza alla polvere e ai getti d'acqua migliorata) Serie LEFSW Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Attuatore elettrico senza stelo (Resistenza alla polvere e ai getti d'acqua migliorata) Attuatore senza stelo antipolvere e resistente ai getti d'acqua (IP 65).Guarnizione di nuova concezione resistente all'usura.Una guarnizione speciale di protezione resistente all'usura è montata sul fondo per evitare che polvere e acqua entrino all'interno del prodotto.Encoder assoluto senza batteria integrato.Ripartire dall'ultima posizione di arresto è possibile dopo il ripristino dell'alimentazione.Manutenzione ridotta (non è necessario gestire o sostituire le batterie).Carico : Massimo 65 Kg (Taglia 40, Passo B)Corsa : Massimo 1200 mm (Taglia 40). Catalogo prodotto
Tipo senza motore Serie LET-X11 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Tipo senza motore Attuatore elettrico senza stelo per carichi elevati (series LET-X11 series) è stato aggiunto [Novità]Utilizzabile con il vostro motore e driverCompatibili con motori di 18 costruttori. Catalogo prodotto
Controllore di portata per aria Serie IN502-44/45/46 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Controllore di portata per aria È stato aggiunto un intervallo di portata di controllo nominale da 200 a 2000 l/min. [Nuovo]È possibile la regolazione automatica della portataAria secca, N2Precisione di controllo: ±5% F.SReattività: 0,5 s Max.Risparmio di spazio/riduzione di tubazioni, cablaggi e manodopera di installazioneÈ possibile selezionare vari tipi di grassoGrasso compatibile con basso punto di rugiada, Vaselina bianca, Grasso per alimentiCompatibile con IO-Link. Catalogo prodotto
Chiller con refrigerante a basso GWP/ Thermo-chiller con refrigerante Serie HRZF Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Chiller con refrigerante a basso GWP/ Thermo-chiller con refrigerante Chiller con refrigerante a basso GWPGWP: 148∗ ∗ Basato su IPCC AR4Normative UE sui refrigeranti: GWP150 maxNormative statunitensi sui refrigeranti: GWP700 maxNormative sui refrigeranti di California, Stati Uniti: GWP750 maxR454C ecologico come refrigerante (non disponibile per il trasporto aereo)Un risparmio energetico più efficace si ottiene attraverso l'uso di un compressore DC inverter e di una pompa inverter. Catalogo prodotto
Regolatore di flusso in acciaio inox (temperatura massima di esercizio: 150°C) Tipo in linea Serie ASG Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Regolatore di flusso in acciaio inox (temperatura massima di esercizio: 150°C) Tipo in linea Maggiore resistenza alla corrosione e al calore grazie all'esterno interamente in acciaio inox.Utilizzabile in ambienti con temperature elevate, spruzzi d'acqua e dove non è possibile utilizzare rame e zinco.Materiale: Acciaio inox 316 (parti metalliche esterne)∗, FKM (guarnizione).∗ Per le parti diverse dal corpo A si utilizza l'acciaio inox 304.Temperatura massima di esercizio: 150°CGrasso NSF H1. Catalogo prodotto
Valvola di soffiaggio ad impulsi Serie AXTS040-X202 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Valvola di soffiaggio ad impulsi Il picco di pressione d'aria gestito ad impulsi permette un soffiaggio efficienteEmissioni di CO2 (consumo d'aria): riduzione del 50%Il controllo per la generazione di impulsi non è richiesto.Il soffio ad impulsi può essere eseguito semplicemente fornendo aria.La struttura della valvola pilota incorporata consente un soffiaggio stabile. Catalogo prodotto
Slitta compatta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Serie MXH2 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Slitta compatta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 È stato aggiunto il diametro Ø 25. [ Novità]Stessa larghezza del diametro Ø 20.Momento ammissibile: Max. 1.4 volte superiore a quello del diametro Ø 20.La migliorata rigidità della guida lineare riduce del 48 % lo spostamento della tavolaSpostamento dovuto ad una forza che agisce in direzione longitudinale: 48 % di riduzione (0.31 mm→0.16 mm)Spostamento dovuto ad una forza che agisce in direzione trasversale: Riduzione del 63 % (0.24 mm→0.09 mm)Spostamento dovuto ad una forza di torsione: riduzione del 90 % (0.06 mm→0.006 mm)Corsa standard massima: 150 mm (per Ø 20, Ø 25)Peso: Max. 6 % di riduzione (194 g→182 g)Le dimensioni di montaggio e la lunghezza sono equivalenti a quelle dell'attuale serie MXH. Catalogo prodotto
Dita elastiche Serie MH-X7654 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Dita elastiche Le dita costituite foglio di gomma consentono la presa di un pezzo di forma variabileNon è richiesta la progettazione del dito in base alla forma del pezzoConsente la presa di pezzi imballati strettamenteL'adattatore di montaggio delle dita elastiche deve essere prodotto dal clienteMateriale- Gomma siliconica (blu) Questo prodotto è realizzato con materiali conformi alle normative FDA (U.S. Food and Drug Administration) e agli standard Japan Food Sanitation Act- EPDM (nero). Catalogo prodotto
Cilindro compatto/tipo ad alta potenza Serie CQE Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Cilindro compatto/tipo ad alta potenza Uscita teorica: 1.5 volteQuesto anche con le stesse dimensioni esterne della serie CQ2Il rendimento teorico del cilindro con alesaggio maggiore è reso possibile dalla forma poligonale del pistoneContribuisce a ridurre la pressione della linea dell'ariaPressione di alimentazione ridotta a 0.17 MPaLa stessa resa teorica è possibile anche quando la pressione di alimentazione del cilindro è diminuita. Catalogo prodotto
Manifold di controllori Serie JXD1-M Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Manifold di controllori Possibilità di collegare fino a 16 assiMax. 8 controllori collegabiliDesign senza ventola (senza ventola di raffreddamento)Nessuna ventola di raffreddamento = nessuna necessità di sostituire la ventolaCampo di temperatura di funzionamento: 0... 55°CProtocollo di comunicazioneCC-LinkEtherNet/IP™I cavi, ecc. possono essere collegati dal lato anteriore. Catalogo prodotto
Attuatori elettrici senza stelo / con stelo [Compatibili con manifold di controllori] Serie LE2FS_H/LE2Y_H Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Attuatori elettrici senza stelo / con stelo [Compatibili con manifold di controllori] Compatibile con il manifold di controlloriÈ possibile collegare fino a 16 assiEmissioni annue di CO2 ridotte fino al 38% grazie all'ottimizzazione del controllo del motore (confronto SMC)8,7 kg-CO2e/anno (14,1)*I valori numerici variano a seconda delle condizioni operativeTipo di encoder assoluto senza batteriaÈ possibile il riavvio dall'ultima posizione di arresto. Catalogo prodotto
Adattatore di montaggio multiutensile Serie RMMA Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Adattatore di montaggio multiutensile Consente la movimentazione di vari pezzi da parte di un unico robotConsente il trasferimento simultaneo di più pezziÈ possibile montare fino a 3 pinzeRiduce i tempi di cambio utensileStandard di estremità del braccio robotico: Equivalente a ISO9409-1-50-4-M63 angoli di montaggio pinze. Catalogo prodotto
Separatore di condensa modulare Serie AFG-D Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Separatore di condensa modulare Il design senza elementi filtranti consente di ottenere un'ampia portata e una struttura priva di manutenzioneLe gocce d'acqua vengono rimosse dalla forza centrifuga (rapporto di rimozione delle gocce d'acqua: 99%)L'aria contenente gocce d'acqua viene fatta ruotare per rimuoverle con la forza centrifugaDesign modulare con stile uniforme del corpo. Catalogo prodotto
Cilindro a durata maggiorata Serie PSE Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Cilindro a durata maggiorata Specifiche dell'uscita di commutazione [Nuovo]Compatibile con IO-Link [Nuovo]. Catalogo prodotto
Cilindro a durata maggiorata Serie C85/C75-XB24 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Cilindro a durata maggiorata La nuova tecnologia offre una durata di almeno 4 volte superioreGli intervalli di manutenzione sono prolungatiStesse specifiche e dimensioni dei modelli esistenti, serie C85 ISO e serie C75. Catalogo prodotto
e-Actuator con controllore integrato di facile utilizzo Serie EQFS_H/EQY_H Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità e-Actuator con controllore integrato di facile utilizzo È stata aggiunta la taglia 16 [Novità]Facile da configurare, proprio come un'apparecchiatura pneumatica!Due posizioni di arresto senza necessità di programmazioneTre posizioni di arresto senza necessità di programmazioneIl tempo di ciclo può essere impostato in tutte le modalità operativeRiduzione di ingombro grazie al controller integrato, risparmio di cablaggio e di manodopera- No necessita di programmazioe- Riduzione dei tempi di regolazioneEmissioni annue di CO2 ridotte fino al 60 % grazie all'ottimizzazione del controllo motore 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/year]*I valori numerici variano a seconda delle condizioni operative. Catalogo prodotto
Tubo in fluoropolimero e poliuretano a 2 strati Serie TUE Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Tubo in fluoropolimero e poliuretano a 2 strati Tubo a 2 strati con eccellente resistenza ambientale e flessibilitàStrato esterno: Fluoropolimero, strato interno: PoliuretanoDiametro interno del tubo: Rapporto di sezione aumentato del 44% (rispetto a TU0805)Ampie varianti di coloreDisponibile in nero, bianco, blu e colori traslucidi. Catalogo prodotto
Regolatore elettropneumatico a Bassa Pressione/Alta Precisione da 5,0 MPa di pressione massima di alimentazione Serie ITVX2030-X10 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Regolatore elettropneumatico a Bassa Pressione/Alta Precisione da 5,0 MPa di pressione massima di alimentazione Maggiore precisione ad un massimo di 1 MPaRipetibilità: ±0.5% F.S. o inferioreStabilità di pressione: 0.5% F.S. o inferiorePressione massima di alimentazione: 5.0 MPaIntervallo di pressione impostato: 0.01 a 3.0 MPaPortata massima: 3000 L/min (ANR)Fluido: Aria, N2, O2, ArParti a contatto con liquidi: Grasso al fluoro. Catalogo prodotto
Unità eiettore / Unità per linea vuoto Serie ZK2A Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Unità eiettore / Unità per linea vuoto Valvola di alimentazione: è stata aggiunta la versione N.A. [Novità]Può mantenere il vuoto∗ anche in caso di interruzione o disattivazione dell'alimentazione.Impedisce l'improvvisa caduta dei pezzi∗∗ Supponendo che venga mantenuta la pressione di alimentazioneÈ stato aggiunto un vacuostato compatibile con IO-Link [Novità]Consente il controllo dell'eiettore con un unico cavo di di comunicazionePossibilità di leggere le informazioni del dispositivo e di impostarne i parametriCompatibile con sistemi di eiettori e unità per linea vuotoEiettore a risparmio energeticoL'alimentazione dell'aria viene interrotta al raggiungimento del vuotoConsumo d'aria: riduzione del 93% (nelle condizioni di misurazione di SMC)Eiettore più efficiente: portata di aspirazione aumentata del 50%(Rispetto agli altri eiettori a 1 stadio SMC)Efficienza di risparmio energetico: riduzione del 93 %Miglioramento della rumorosità e della portata di aspirazione grazie all'adozione di un silenziatore ad alta riduzione del rumore. Catalogo prodotto