Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Coming Soon

Vedi da 11 a 12 di 12 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100

Pinza pneumatica compatta

Serie MHF2

Pinza pneumatica compatta

  • Sono stati aggiunti ø 25 e ø 32 [ Novità]
    Elevata rigidità, distanza del punto di presa: Max. 170 mm (per ø 32, a 0,4 MPa)
  • Altezza: Max. riduzione del 66 %
    Riduzione del momento durante il trasferimento dei pezzi
    72.8 mm → 25 mm (Confronto con i prodotti SMC della Serie MHZ2, con forza di presa equivalente.)
  • 3 tipi di corsa disponibili per ogni dimensione
    Corsa breve, corsa media, corsa lunga

Doppia valvola a 3 vie 4 posizioni: Attacchi sul corpo/Montaggio su base

Serie SY5000/7000-X701

Doppia valvola a 3 vie 4 posizioni: Attacchi sul corpo/Montaggio su base

  • Due valvole a 3 vie integrate in un solo corpo
  • Le dimensioni sono identiche a quelle del doppio solenoide
  • Le valvole a 3 vie sui lati A e B possono funzionare in maniera indipendente
  • Se usata come valvola a 3 vie, sono necessarie solo la metà delle stazioni.