Tubi da biomassa Serie TU/TS/T-X309 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Tubi da biomassa Tubi a neutralità carbonicaQuantità di riduzione di CO2:* Confronto con la serie TS (diametro esterno tubo 12 mm; diametro interno tubo 9 mm), tubo in nylon morbido, matassa da 100 metriRiduzione delle emissioni di CO2 e dei gas serra grazie alla riduzione dell'uso di materie prime derivate dal petrolio, con conseguente maggiore contributo alla decarbonizzazioneCos'è un tubo da biomassa?Tubi prodotti da biomateriali grezzi di origine vegetale come i semi di ricino, ecc. Catalogo prodotto
Thermo- chiller con refrigerante a basso GWP, Tipo Standard Serie HRSF150/200 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Thermo- chiller con refrigerante a basso GWP, Tipo Standard Refrigerante a basso GWPGWP: 146* *Regolamento (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 8Regolamenti UE sui refrigeranti: GWP150 min.Regolamenti USA sui refrigeranti: GWP700 min.Regolamenti California, USA, sui refrigeranti: GWP750 min.R454C ecologico come refrigerante (non disponibile per il trasporto aereo)Non è necessario alcun riscaldatore in quanto il fluido di ricircolo viene riscaldato utilizzando solo il calore scaricato dal circuito frigoriferoCompatibile con alimentatori in Europa, Asia, Oceania, Nord America, America Centrale e Sud AmericaTrifase 200 VACBassa rumorosità 70 dB(A)Installazione all'aperto IPX4. Catalogo prodotto
Ventosa/Compatibile con i Metal Detector Serie HF3A-ZP3F Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Ventosa/Compatibile con i Metal Detector Ventosa a soffietto con eccellente capacità di ammortizzazione e grande flessibilitàRiduce la deformazione degli oggetti morbidi, come il paneLe ventose e i fermi sono realizzati con materiali conformi alla FDA (U.S. Food and Drug Administration)test di dissoluzione, direttive CE e standard del Japan Food Sanitation ActMaggiore durata grazie alle scanalature antiadesioneApparecchiature per l'industria alimentare serie HF3A. Catalogo prodotto
Elettrovalvola servopilotata a 2 vie Serie JSXH-X1 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Elettrovalvola servopilotata a 2 vie Max. pressione differenziale: 4.0 [MPa]Esempi di applicazione: stampaggio per soffiaggio, macchine per la lavorazione laser, unità di riempimento di azotoFluido: aria compressa, azoto, argon, ossigeno** Quando si utilizza l'ossigeno, fare riferimento a "Alimentazione del fluido"Maggiore resistenza ambientaleProtezione IP67 antipolvere/impermeabile (IP65 per terminale DIN)Con protezione della bobina in acciaio inoxBassa generazione di particelleSenza olioA risparmio energetico (consumo energetico 6W)Manutenzione facileLa bobina può essere sostituita semplicemente rimuovendo la clip. Catalogo prodotto
Cilindro compatto guidato ø 12, ø 16, ø 20, ø 25, ø 32, ø 40, ø 50 Serie MGPK Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Cilindro compatto guidato ø 12, ø 16, ø 20, ø 25, ø 32, ø 40, ø 50 Per i diametri da ø12 a ø50 è stato aggiunto il tipo con ammortizzo pneumatico [Novità]Volume: Max. 28 % di riduzione (538 cm³ → 390 cm³)Peso: Max. 41% di riduzione (0,32 kg → 0,19 kg)Alta rigidità: Configurazione ottimizzata con corpo compatto e alta rigiditàSpessore piastra aumentato del 33%, Maggiore rigiditàParaolio aggiunto sugli steli di guida. Catalogo prodotto
[Modello con funzione di rilascio della pressione residua] Regolatore di flusso con indicatore compatto e valvola di non ritorno pilotata Serie ASP-S Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità [Modello con funzione di rilascio della pressione residua] Regolatore di flusso con indicatore compatto e valvola di non ritorno pilotata Il controllo della portata è possibile tramite l'indicatore compattoModello con funzione di rilascio della pressione residua: La pressione del cilindro può essere rilasciata manualmenteModello senza funzione di rilascio della pressione residua: Sono possibili arresti intermedi temporaneiSono disponibili tipi orizzontali e verticali, che possono essere selezionati in base alle condizioni di installazioneFacilità di montaggio con una chiave esagonale. Catalogo prodotto
Monitor digitale per flussostato con display a 3 visualizzazioni Serie PFGM302 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Monitor digitale per flussostato con display a 3 visualizzazioni Flussostato digitale, Display a 3-visualizzazioni (dedicato per PF2M7) [Novità]Consente il monitoraggio delle linee remote Serie PFGM302Aria secca, N2, Ar, CO2Ampia gamma di portate misurabili con un solo prodottoRapporto di portata 100:1, minimo incremento impostabile: 0.01 l/minOttimizzazione di scarico e resistenza ai corpi estraneiCompatto, LeggeroPeso: riduzione del 27.3 % (55 g→40 g)Assorbimento di corrente ridotto: 35 mA maxSenza grassoCompatibile con IO-Link. Catalogo prodotto
Cilindro pneumatico standard (testata quadrata) Serie MB2 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Cilindro pneumatico standard (testata quadrata) Durata 3 volte superiore grazie alla costruzione con ammortizzo pneumatico e paracolpi elasticiEnergia cinetica consentita: Max. 1.5 volteHa la stessa energia cinetica del prodotto esistente della serie MB, ma con una taglia in menoLe emissioni di CO2 (consumo d'aria) possono essere ridotte fino al 39%Le emissioni di CO2 (consumo d'aria) possono essere ridotte grazie al ridimensionamento (consumo d'aria per un ciclo)La lunghezza complessiva, le quote e gli accessori di montaggio sono compatibili con i prodotti della serie MB. Catalogo prodotto