Separatore di condensa per vuoto Serie AMJ-D Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Separatore di condensa per vuoto Rimuove le gocce d'acqua nella linea del vuotoPreviene i problemi delle apparecchiature per il vuotoPeso: Max. 30 % di riduzione (AMJ40-D: 0,42 kg vs AMJ4000: 0,6 kg)Percentuale di eliminazione di condensa: 99% o piùMigliore resistenza all'ambiente grazie alla costruzione a 2 stratiLa tazza è ricoperta da una protezione trasparenteMaggiore visibilità: 360°. Catalogo prodotto
Pinza magnetica tipo a 3 posizioni Ø 32 Serie MHM-X7776 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Pinza magnetica tipo a 3 posizioni Ø 32 Consente trasferimenti ad alta velocitàImpedisce l'attrazione accidentale di un secondo pezzo e consente un trasferimento ad alta velocitàTempo di ciclo miglioratoPossibilità di montaggio su 3 superfici (escluso il lato degli attacchi)Lo stopper (scala graduata) consente di regolare la forza di tenuta e di migliorare la visibilità. Catalogo prodotto
Cilindro di bloccaggio compatto con perno laterale Serie C(L)KQ32-X3445 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Cilindro di bloccaggio compatto con perno laterale Tipo compatto lateraleCompatto: Lunghezza complessiva: 94 mm in meno (183 mm → 89 mm)∗Leggero: Peso: Riduzione del 38% (900 g → 560 g)∗∗ Rispetto al prodotto esistente CKQG32-X2081, tipo BASSO, senza bloccaggioMeccanismo di bloccaggio per impedire la caduta di pezzi durante gli arresti di emergenzaSono disponibili diverse posizioni del braccio di bloccaggio e degli attacchiMontaggio su 4 lati. Catalogo prodotto
Cilindro ad alta velocità/alta frequenza Serie CM2/CQ2-X3423 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Cilindro ad alta velocità/alta frequenza Massima velocità del pistone 800 mm/sFrequenza massima di esercizio: 15 HzEnergia cinetica: 1.5 volte (rispetto al prodotto standard)Impatto ridotto a seguito della revisione della struttura dell'ammortizzoRiduzione del peso delle parti mobili (stelo, pistone, ecc.). Catalogo prodotto
Cilindro pneumatico Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 Serie CM2 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Cilindro pneumatico Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 Sono stati aggiunti un tipo a stelo passante, un tipo a singolo effetto, un tipo con stelo antirotazione ed un tipo a montaggio diretto [Novità]Sono state aggiunte esecuzioni speciali [Novità]Posizione attacco speciale (-XC3), In acciaio inox (-XC6), Cilindro resistente alla polvere (-XC4), Cilindro resistente alle alte temperature (-XB6), etcIl cilindro con gli accessori stelo è standardIntercambiabile con il modello esistenteVari accessori di montaggio disponibiliAccessori di montaggio adatti a varie condizioni di installazioneFlessibilità di montaggio migliorataSono disponibili codici di ordinazione del cilindro completo con accessori dello stelo e/o con cerniera oscillante. Catalogo prodotto
Ionizzatore a barra Serie IZS51 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Ionizzatore a barra Neutralizzazione statica ad alta velocità: Tempo più veloce 0,1 sIngombro ridotto: Altezza 70 mm x Larghezza 28 mmDesign compattoPuò essere montato in uno spazio ristrettoSupporta il protocollo di comunicazione IO-LinkCartuccia a bassa manutenzioneConcentrazione dell'aria (per ridurre la contaminazione dell'elettrodo) intorno all' elettrodo e dell'aria di servizio (per il trasferimento degli ioni)Riduce lo sporco sull'elettrodo, rispetto al modello esistenteOpzione con unità valvolaPer ridurre il consumo d'aria interrompendo lo scarico dell'aria durante la modalità stand-by Catalogo prodotto
e-Actuator con controllore integrato di facile utilizzo, Senza Stelo/Con Stelo/Con Stelo Guidato Serie EQFS#H/EQY#H/EQYG#H Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità e-Actuator con controllore integrato di facile utilizzo, Senza Stelo/Con Stelo/Con Stelo Guidato Attuatore elettrico con stelo guidato serie EQYG□H [Nuovo]Taglia: 16, 25, 32Facile da configurare, proprio come un'apparecchiatura pneumaticaDue posizioni di arresto senza necessità di programmazioneTre posizioni di arresto senza necessità di programmazioneIl tempo di ciclo può essere impostato in tutte le modalità operativeRiduzione di ingombro grazie al controller integrato, risparmio di cablaggio e di manodopera- No necessita di programmazioe- Riduzione dei tempi di regolazioneEmissioni annue di CO2 ridotte fino al 60 % grazie all'ottimizzazione del controllo motore 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/year]∗ I valori numerici variano a seconda delle condizioni operative. Catalogo prodotto
[Compatibile con Manifold di Controllori] Attuatori Elettrici Senza Stelo/Con Stelo/Con Stelo Guidato Serie LE2F##H/LE2Y(G)#H Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità [Compatibile con Manifold di Controllori] Attuatori Elettrici Senza Stelo/Con Stelo/Con Stelo Guidato La Serie Senza Stelo a Cinghia LE2FB#H è stata aggiunta. [Nuovo]La Serie Con Stelo Guidato LE2YG#H è stata aggiunta. [Nuovo]Compatibile con il manifold di controlloriÈ possibile collegare fino a 16 assiEmissioni annue di CO2 ridotte fino al 38% grazie all'ottimizzazione del controllo del motore (confronto SMC)8,7 kg-CO2e/anno (14,1)*I valori numerici variano a seconda delle condizioni operativeTipo di encoder assoluto senza batteriaÈ possibile il riavvio dall'ultima posizione di arresto. Catalogo prodotto
Valvola manuale a leva Serie VHL Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Valvola manuale a leva Ingombro ridotto, Facile da usare (tipo verticale) Valvola a leva a 5 porteRiduzione di peso fino al 45 %* Confronto tra VHL21#D-02# e VH210-#02Ingombri ridotti del 21 %VHL210D 3216.5 mm2 → VH20# 7750 mm2Altezza interna per il montaggio a pannello ridotta di 18,6 mmMontaggio a pannello* Confronto tra VHL210D e il modello VH20# esistentePortata aumentata del 10-30 %* Confronto tra VH211#-02# e VH210-#02(Caratteristiche di portata 1 → 4/2 (P → A/B))3 tipi di funzionamento Catalogo prodotto
Ventosa/con funzione antiscivolo Serie ZP3M Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Ventosa/con funzione antiscivolo È stata aggiunta una forma ovale piana con funzione antiscivolo. [Novità]Compatibile con pezzi con superficie di presa allungataMaggiore durata (più del doppio rispetto alle ventose in uretano)Materiale: FS61 (gomma fluorurata) con eccellente resistenza all'abrasioneRiduzione del numero di sostituzioni di ventoseNervature speciali antiscivoloLe nervature diagonali sono disposte radialmente per assicurare la forza di presa in tutte le direzioni Evitano lo scivolamento del pezzo Consentono una presa e un trasferimento sicuro Forma concava con eccellente flessibilitàConsente la presa anche di pezzi curviLa ventosa segue la forma del pezzo, rendendo possibile una presa stabileForza di tenuta orizzontale: 387 N (diametro della ventosa ø 100)Adatto per pezzi ad alta temperatura (200 °C)Adatti per pezzi coperti da una pellicola d'olioPoiché l'olio viene espulso nelle scanalature tra le nervature speciali, lo scivolamento laterale del pezzo può essere eliminato anche su una piastra d'acciaio con pellicola d'olio. Catalogo prodotto