Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CM2-Z

CM2-Z
Siamo lieti di presentare il nostro cilindro pneumatico rotondo della serie CM2-Z. Questo nuovo modello assicura minori tempi di assemblaggio e costi di manutenzione ridotti grazie alla posizione del sensore che può essere modificata allentando semplicemente una vite. Con l'introduzione di una squadretta del sensore trasparente si ha una migliore visibilità dello stato del sensore e la serie presenta una maggiore flessibilità grazie anche all'opzione dello stelo maschio e femmina. In caso di mancanza di spazio, è possibile selezionare lo stelo filettato femmina (fino a 29 mm più corto) e/o il tipo senza sporgenza sulla testata posteriore (fino a 16 mm più corto). Con una amplia gamma di squadrette di montaggio disponibili, la serie CM2-Z presenta anche una maggiore flessibilità di montaggio, rendendola ideale per l'uso in applicazioni quali pick&place, posizionamento e presa.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca