Se stai cercando un cilindro di presa con bloccaggio compatto, la soluzione è la nostra nuova gamma della serie CLK2. Completamente intercambiabili con i prodotti CLK1 attuali, questi cilindri di presa sono più corti di 2 mm e presentano una migliore configurazione di copertura. Disponibili con filettature NPT di serie, questi cilindri possono essere collegati da 3 diverse posizioni dell'attacco di connessione. Con una migliore prestazione di apertura del meccanismo di bloccaggio, che rende più facile il montaggio e la manutenzione, le nostre serie CLK2 rappresentano la scelta perfetta per applicazioni di mantenimento dello stato di presa e di rilascio presa.