Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro con sistema di bloccaggio a ginocchiera – CKZ5T

Progettato per bloccare ovunque

  • Riduce al minimo lo spazio richiesto – Solo 343 mm lunghezza e 131.2 mm larghezza (Ø 63)
  • Diminuite i momenti di inerzia nel vostro braccio robotico – Solo 3.3 kg (Ø 63)
  • Affidatevi a esso – Forza di bloccaggio fino a 4000N.

E molto di più

  • Diametri (mm): 50, 63
  • Costruzione a prova di spruzzi
  • Disponibili 9 tipi di angolo di apertura del braccio: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • Disponibile sensore di prossimità Turk e P&F.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione