Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CJP2

CJP2
I fabbricanti di macchinari che utilizzano minicilindri a doppio effetto di piccole dimensioni per applicazioni di presa, spinta o arresto devono spesso destreggiarsi tra i prodotti e lo spazio disponibile. Tuttavia, grazie ai progettisti di SMC, leader della tecnologia pneumatica, questa sfida può essere cosa del passato dopo il lancio della nuova gamma di microcilindri serie CJP2.Finalmente disponibile con diametri di quattro misure, la serie CJP2 offre la versione con diametro da 4 mm, minuscola ma potente, che ne fa la più piccola serie di microcilindri a doppio effetto del mercato. Con i quattro diametri (da 6, 10 e 16 mm) e il corpo in alluminio estruso, questa serie non è solo compatta, ma anche estremamente leggera Le corse più lunghe (fino a 40 mm, a seconda del diametro selezionato) permettono di utilizzare l'intera serie CJP2 con i sensori D-M9/D-A9 a montaggio diretto senza la necessità di supporti di montaggio aggiuntivi.Altre opzioni della serie CJP2 comprendono paracolpi elastici per la resistenza agli urti che assicurano un funzionamento più silenzioso e modelli speciali resistenti alle alte e basse temperature. Opzioni di montaggio: base/pannello, flangia, piedino, cerniera e snodo. La nuova serie CJP2 è totalmente intercambiabile con la serie esistente CJP.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca