Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CG1-Z

CG1-Z
Siamo lieti di presentare la serie CG1-Z rinnovata di cilindri pneumatici rotondi dal profilo pulito. Questa nuova serie, da 20 a 100 mm di diametro, assicura un migliore montaggio del sensore e presenta nuove caratteristiche che riducono i costi di assemblaggio e manutenzione oltre ad una migliore flessibilità. Precise regolazioni del sensore con il semplice allentamento di una vite e maggiore visibilità grazie alla squadretta del sensore trasparente. È possibile selezionare il modello con stelo filettato maschio e femmina; con lo stelo filettato femmina disponibile di serie e fino a 52 mm più corto rispetto alla filettatura maschio. Con una varietà di squadrette di montaggio, una costruzione semplificata e nessun accumulo di corpi estranei grazie al montaggio base senza fori di montaggio snodo sulle testate, la serie CG1-Z è adatta per una amplia gamma di applicazioni tra cui la presa, il pick&place e il posizionamento in diversi settori.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca