Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Camera bianca - 11-LEFS

  • Taglia: 16, 25, 32 e 40 mm
  • Corsa: 50 a 1000 mm
  • Accelerazione: fino a 3000 mm/s²
  • Velocità: fino a 500 mm/s
  • Tipi con motore passo-passo e servomotore
  • Encoder: incrementale.

Configura il tuo prodotto

11-LEFS-
Precisione
Misura
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Attacco del vuoto
Foro di posizionamento          
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo