Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Camera bianca - 11-LEFS

  • Taglia: 16, 25, 32 e 40 mm
  • Corsa: 50 a 1000 mm
  • Accelerazione: fino a 3000 mm/s²
  • Velocità: fino a 500 mm/s
  • Tipi con motore passo-passo e servomotore
  • Encoder: incrementale.

Configura il tuo prodotto

 
Precisione
Misura
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Attacco del vuoto
Foro di posizionamento          
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo